Bobine VACN-N-A1-3A

8029135

Code EAN (GTIN) 4052568280390

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 6,2 VA, puissance de maintien 3,7 VA - 230 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 4,9 VA, puissance de maintien 2,9 VA
Degré de protection
IP65