Bobine VACN-N-A1-16B-EX2-N

8029137

Code EAN (GTIN) 4052568280413

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
110 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 6,9 VA, puissance de maintien 4,1 VA - 110 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 5,4 VA, puissance de maintien 3,2 VA
Degré de protection
IP65