Bobine VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
Code EAN (GTIN) 4052568280420
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 6,9 VA, puissance de maintien 4,1 VA - 230 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 5,4 VA, puissance de maintien 3,3 VA
Degré de protection
IP65