Bobine VACN-N-K1-3A-EX4-M

8029141

Code EAN (GTIN) 4052568280451

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Câble
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V CA : 50/60 Hz, puissance 2,1 VA
Degré de protection
IP65