Raccord coudé NPFC-L-R18-G18-MF

8030216

Code EAN (GTIN) 4052568063184

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
R1/8
Raccord pneumatique 2
G1/8
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar