Raccord coudé NPFC-L-R12-G12-MF

8030219

Code EAN (GTIN) 4052568063214

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
R1/2
Raccord pneumatique 2
G1/2
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar