Raccord en T NPFC-T-2G38-R38-FMF

8030248

Code EAN (GTIN) 4052568063504

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord pneumatique 2
R3/8
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar