Bobine VACF-A-A1-7A

8030825

Code EAN (GTIN) 4052568281038

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
48 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 2,5 VA, puissance de maintien 1,7 VA
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C