Bobine VACF-A-A1-16B

8030826

Code EAN (GTIN) 4052568281045

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
110/120 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 2,7 VA, puissance de maintien 1,9 VA
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C