Bobine VACF-A-A1-3W

8030828

Code EAN (GTIN) 4052568281052

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230/240 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 3,9 VA, puissance de maintien 2,8 VA
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C