Distributeur à poussoir VMEF-SC-M52-M-G14

8031319

Code EAN (GTIN) 4052568428419

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
2.5 bar - 10 bar
Largeur
20 mm