Distributeur à poussoir VMEF-STC-M32-M-G14
8031332
Code EAN (GTIN) 4052568428549
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
870 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
3.5 bar - 10 bar
Largeur
20 mm