Électrodistributeur VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-ANP
8033031
Code EAN (GTIN) 4052568282318
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 26 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique