Électrodistributeur VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-APX-0.5

8033495

Code EAN (GTIN) 4052568283414

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
550 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique