Électrodistributeur VSVA-B-T32C-AZH-D1-1T1L

8034799

Code EAN (GTIN) 4052568283889

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-2
Mode d'actionnement
Électrique