Électrodistributeur VSVA-B-T32W-AZ-D1-1T1L

8034835

Code EAN (GTIN) 4052568284091

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-2
Mode d'actionnement
Électrique