Électrodistributeur VSVA-B-T32F-AZTR-D2-1T1L
8034964
Code EAN (GTIN) 4052568284305
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2400 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Mode d'actionnement
Électrique