Électrodistributeur VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L
8034968
Code EAN (GTIN) 4052568284343
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 sous pression 1 vers 2, 4 vers 5 fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Mode d'actionnement
Électrique