Électrodistributeur VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1B2

8035172

Code EAN (GTIN) 4052568293970

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord de travail pneumatique
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique