Électrodistributeur VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1C1
8035184
Code EAN (GTIN) 4052568294090
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord de travail pneumatique
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique