Électrodistributeur VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
Code EAN (GTIN) 4052568429683
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1800 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord de travail pneumatique
G3/8
Mode d'actionnement
Électrique