Électrodistributeur VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2
8036719
Code EAN (GTIN) 4052568429935
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1600 l/min
Raccord pneumatique 1
G3/8
Raccord de travail pneumatique
G3/8
Mode d'actionnement
Électrique