Réducteur de pression proportionnelle VEAA-B-3-D11-F-V1-1R1
8046896
Code EAN (GTIN) 4052568294670
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
Flasque
Raccord électrique
M8x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
13 l/min
Débit nominal normal 2-3
7.5 l/min