Vérin oscillant DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8047632
Code EAN (GTIN) 4052568287504
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
60.3 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T17