Vérin oscillant DFPD-40-RP-90-RS30-F04-R3-EP

8047642

Code EAN (GTIN) 4052568287535

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
14 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F04
Connecteur d'arbre
T11