Câble de liaison NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1
8047681
Code EAN (GTIN) 4052568287702
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose ZC, vis métrique
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Plan de pose ZB, vis avec filetage coupant
Longueur de câble
0.2 m