Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

8047684

Code EAN (GTIN) 4052568287733

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose ZC, vis métrique
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Longueur de câble
2.5 m