Vérin oscillant DFPD-240-RP-90-RS30-F0710-R3-EP

8048147

Code EAN (GTIN) 4052568288136

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
85.8 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0710
Connecteur d'arbre
T22