Capteur de débit SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8058508
Code EAN (GTIN) 4052568827731
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
2 l/min
Fluide de service
Argon - Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxyde de carbone - Azote
Pression de service
-0.9 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
Taraudage M5