Bobine VACF-B-K1-1-20-EX4-M
8059807
Code EAN (GTIN) 4052568290269
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
3 fils - Câble avec extrémité ouverte
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 4,36 W
Degré de protection
IP65