Bobine VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

8059808

Code EAN (GTIN) 4052568290276

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
3 fils - Câble avec extrémité ouverte
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CA : 50/60 Hz, puissance 3,85 VA
Degré de protection
IP65