Électrodistributeur VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1+GL-S

8060299

Code EAN (GTIN) 4052568435592

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
550 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique