Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
Code EAN (GTIN) 4052568290528
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 3/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
13.3 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 12.8 bar
Degré de protection
IP65 - IP67