• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Utilisation flexible !

Flexibilité maximale : effort minimum dans la conception de votre application : la VZXA s’adapte à toutes les tâches grâce à ses différents modèles. La conception Clean Design facile d’entretien permet de combiner librement les corps de distributeur et les actionneurs. Le concept modulaire de produits vous aide à réaliser des modifications et la maintenance des installations, sans démontage du distributeur complet !

Hautement flexible, facilement extensible

Différents actionneurs et corps de distributeur peuvent être combinés pour une intégration facile dans l’application. Les modules individuels testés fonctionnellement permettent un remplacement facile en cas d’extension ou de maintenance. L’interface unique entre l’actionneur et le corps de distributeur permet de remplacer l’actionneur sans ouvrir la canalisation. Le système d’étanchéité breveté empêche le fluide de service de s’échapper vers l’extérieur.

Puissante et robuste

Grâce à sa longue durée de vie, sa conception robuste et son débit élevé, la VZXA est idéale pour les fluides très visqueux, les liquides, les gaz ou les vapeurs.

Clean Design

La VZXA à faible encombrement est facile et rapide à nettoyer à l’intérieur comme à l’extérieur. L’unité compacte et robuste en acier inoxydable peut résister aux conditions environnementales difficiles, aux mousses de nettoyage agressives ou à la vapeur. Les modules encapsulés empêchent le fluide de service de pénétrer dans l’actionneur.