Câble de liaison NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET
8065134
Code EAN (GTIN) 4052568585105
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
M8x1, codage D selon EN 61076-2-114
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M8x1, codage D selon EN 61076-2-114
Longueur de câble
10 m