Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LS-T-M5-Q4

8068743

Code EAN (GTIN) 4052568301156

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
85 l/min
Cote sur plats
9 mm
Raccord pneumatique 1
QS-4
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou