Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LS-T-R18-Q4

8068750

Code EAN (GTIN) 4052568301224

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
165 l/min
Cote sur plats
13 mm
Raccord pneumatique 1
QS-4
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou