Manchon réducteur NPFC-R-G18-M5-F

8069219

Code EAN (GTIN) 4052568297572

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord pneumatique 2
M5
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar