Vérin quart de tour DFPD-120-RP-90-RS55-F0507

8071608

Code EAN (GTIN) 4052568445867

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
78.8 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T17