Vérin normalisé CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1

8073767

Code EAN (GTIN) 4052568298074

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés