Vérin cylindrique CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1

8073982

Code EAN (GTIN) 4052568298180

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
160 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course