Vérin quart de tour DFPD-20-RP-90-RD-F03
8074669
Code EAN (GTIN) 4052568446215
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
20.1 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F03
Connecteur d'arbre
T9