Vérin compact AEN-S-16-25-I-P
8076497
Code EAN (GTIN) 4052568461089
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
95 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés