Câble de liaison NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5
8078304
Code EAN (GTIN) 4052568615413
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
10 m