Mini-chariot DGST-16-20-E1A
8078854
Code EAN (GTIN) 4052568446857
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
241 N
Course
20 mm
Amortissement
Amortissement en élastomère, des 2 côtés, course non réglable
Détection de position
Pour capteurs de proximité