Mini-chariot DGST-16-40-E1A

8078856

Code EAN (GTIN) 4052568446871

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
241 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement en élastomère, des 2 côtés, course non réglable
Détection de position
Pour capteurs de proximité