Mini-chariot DGST-16-80-E1A

8078858

Code EAN (GTIN) 4052568446895

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
241 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement en élastomère, des 2 côtés, course non réglable
Détection de position
Pour capteurs de proximité