Mini-chariot DGST-25-125-E1A

8078879

Code EAN (GTIN) 4052568447106

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
589 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement en élastomère, des 2 côtés, course non réglable
Détection de position
Pour capteurs de proximité