Vérin compact AEN-S-10-5-A
8080583
Code EAN (GTIN) 4052568447380
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
41.7 N
Course
5 mm
Amortissement
Pas d'amortissement