Distributeur à sélecteur VHEF-E-B52-G14

8080959

Code EAN (GTIN) 4052568454043

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm